Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universale, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8

Descrizione prodotto

CorePro, LEDtube, T8, Universale, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 ore, 106 lm/W, EEL F, G13, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929002419802
Codice d'ordine completo: 871869978277100

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002419802 pdf 67.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 243.5 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002419802 it_IT pdf 624.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Immagini

Product-Photographs-929002419802_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002419802_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8 IES 91.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929002419902-EPD pdf 670.4 kB