Opuscolo prodotti pdf 359.2 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 40.0 MB
Product-Photographs-929001869302_EU ZIP
Product-Diagrams-929001869302_EU ZIP
Descrizione prodotto
CorePro, LEDtube, T8, Universale, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 ore, 111 lm/W, EEL E, G13, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
FailureRate