Sii il primo!
Ricevi le ultime notizie e aggiornamenti – iscriviti alla nostra newsletter!
Progettisti illuminotecnici e ingegneri
Certified System Integrators
Installatori e grossisti
Green Switch Calculator
Case Studies
Contatti
Lavora con noi
Notizie ed eventi
Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 664.3 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 742.1 kB
Product-Photographs-929003576902_EU ZIP
Product-Diagrams-929003576902_EU ZIP
Descrizione prodotto
CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, LED alternative to 42W PL-T, 3000 K, 2100 lm, CRI 82, 30000 ore, 113 lm/W, EEL F, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Plastica, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4
General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
FailureRate