Sii il primo!
Ricevi le ultime notizie e aggiornamenti – iscriviti alla nostra newsletter!
Progettisti illuminotecnici e ingegneri
Certified System Integrators
Installatori e grossisti
Green Switch Calculator
Case Studies
Contatti
Lavora con noi
Notizie ed eventi
Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 645.9 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 1.1 MB
Product-Photographs-929003756702_EU ZIP
Product-Diagrams-929003756702_EU ZIP
Descrizione prodotto
CorePro, LED, PL-S, EM/Mains, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 4000 K, 390 lm, CRI 82, 30000 ore, 111 lm/W, EEL E, G23, Plastica, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23
Cap/Base
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23
General uniform lighting - CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
FailureRate