Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 655.8 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 1.1 MB
Product-Photographs-929003756602_EU ZIP
Product-Diagrams-929003756602_EU ZIP
Descrizione prodotto
CorePro, LED, PL-S, EM/Mains, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 3000 K, 360 lm, CRI 82, 30000 ore, 102 lm/W, EEL F, G23, Plastica, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23
General uniform lighting - CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
FailureRate