Italia - Italiano

Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Mains, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

Descrizione prodotto

CorePro, LED, PL-C, HF/Mains, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 ore, 104 lm/W, EEL F, G24Q-3 Rotatable end-cap, Plastica, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929003758002
Codice d'ordine completo: 872016929049500

Specifiche

  • Attacco
    G24Q-3 Rotatable end-cap
  • Durata nominale
    30.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    200.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003758002 pdf 66.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 171.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003758002 it_IT pdf 815.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 1.2 MB

Immagini

Product-Photographs-929003758002_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003758002_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3 ies 21.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB