Sii il primo!
Ricevi le ultime notizie e aggiornamenti – iscriviti alla nostra newsletter!
Progettisti illuminotecnici e ingegneri
Certified System Integrators
Installatori e grossisti
Green Switch Calculator
Case Studies
Contatti
Lavora con noi
Notizie ed eventi
Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 650.5 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 1.2 MB
Product-Photographs-929003757802_EU ZIP
Product-Diagrams-929003757802_EU ZIP
Descrizione prodotto
CorePro, LED, PL-C, HF/Mains, 128 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 ore, 107 lm/W, EEL F, G24Q-2 Rotatable end-cap, Plastica, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
General uniform lighting - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
FailureRate
Life Expectancy Diagram