Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Mains, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1

Descrizione prodotto

CorePro, LED, PL-C, EM/Mains, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 ore, 111 lm/W, EEL E, G24d-1 Rotatable end-cap, Plastica, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 28752500
Codice d'ordine completo: 872016928752500

Specifiche

Attacco
G24d-1 Rotatable end-cap
Durata nominale
30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003757102 pdf 67.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 270.3 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003757102 it_IT pdf 631.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-929003757102_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003757102_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1 ies 8.4 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB