Italia - Italiano

Philips MASTER, LED HPL, Pannocchia, EM/Mains, 28 W, HPL 80W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 ore

TForce LED HPL ND 40-28W E27 840

Descrizione prodotto

MASTER, LED HPL, Pannocchia, EM/Mains, 28 W, LED alternative to HPL 80W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 ore, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plastica, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Codice d'ordine: 929002006402
Codice d'ordine completo: 871869963820700

Specifiche

  • Attacco
    E27
  • Durata nominale
    50.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    8 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002006402 pdf 67.4 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 191.2 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 983.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002006402 it_IT pdf 556.0 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840 pdf 148.1 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Immagini

Product-Photographs-929002006402_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002006402_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840 ies 35.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB