Philips MASTER, LED HPL, Pannocchia, EM/Mains, 28 W, HPL 80W, SON 70W, E27, 3000 K, 3800 lm, CRI 80, 50000 ore

TForce LED HPL ND 38-28W E27 830

Descrizione prodotto

MASTER, LED HPL, Pannocchia, EM/Mains, 28 W, LED alternative to HPL 80W, SON 70W, E27, 3000 K, 3800 lm, CRI 80, 50000 ore, 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plastica, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Codice d'ordine: 63818400
Codice d'ordine completo: 871869963818400

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
8 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002006302 pdf 67.9 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 192.3 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002006302 it_IT pdf 552.3 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 38-28W E27 830 pdf 148.1 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Immagini

Product-Photographs-929002006302_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002006302_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - TForce LED HPL ND 38-28W E27 830 ies 35.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB