Italia - Italiano

Philips MASTER, LED SOX, Tubolare, Solo impianto elettrico, 36 W, SOX 55W, B22, 4000 K, 5000 lm, CRI 80, 50000 ore

MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR

Descrizione prodotto

MASTER, LED SOX, Tubolare, Solo impianto elettrico, 36 W, LED alternative to SOX 55W, B22, 4000 K, 5000 lm, CRI 80, 50000 ore, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plastica, RG1, IP40, SVM 2, PstLM 1

Codice d'ordine: 929002497002
Codice d'ordine completo: 871951430566300

Specifiche

  • Attacco
    B22
  • Durata nominale
    50.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LED SOX
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    8 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002497002 pdf 67.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 177.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002497002 it_IT pdf 758.9 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR pdf 153.7 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 328.9 kB

Immagini

Product-Photographs-929002497002_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-929002497002_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR IES 2.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-TrueForce-LED-SOX-COMF-6486155-Ref-929002496802 pdf 672.5 kB