Sii il primo!
Ricevi le ultime notizie e aggiornamenti – iscriviti alla nostra newsletter!
Progettisti illuminotecnici e ingegneri
Certified System Integrators
Installatori e grossisti
Green Switch Calculator
Case Studies
Contatti
Lavora con noi
Notizie ed eventi
Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 558.1 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 328.9 kB
Product-Photographs-929002496902_EU ZIP
Product-Diagrams-929002496902_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER, LED SOX, Tubolare, Solo impianto elettrico, 28 W, LED alternative to SOX-E 36W, B22, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 ore, 142.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plastica, RG1, IP40, SVM 2, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR
General uniform lighting - MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR
Light Distribution Diagram - MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR