Sii il primo!
Ricevi le ultime notizie e aggiornamenti – iscriviti alla nostra newsletter!
Progettisti illuminotecnici e ingegneri
Certified System Integrators
Installatori e grossisti
Green Switch Calculator
Case Studies
Contatti
Lavora con noi
Notizie ed eventi
Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 586.5 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 682.9 kB
Product-Photographs-929003468818_EU ZIP
Product-Diagrams-929003468818_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER, LED SON-T, Tubolare, EM/Mains, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 ore, 184 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vetro, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40
General uniform lighting - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40
Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40