Sii il primo!
Ricevi le ultime notizie e aggiornamenti – iscriviti alla nostra newsletter!
Progettisti illuminotecnici e ingegneri
Certified System Integrators
Installatori e grossisti
Green Switch Calculator
Case Studies
Contatti
Lavora con noi
Notizie ed eventi
Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 550.7 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 735.3 kB
Product-Photographs-929003468518_EU ZIP
Product-Diagrams-929003468518_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER, LED SON-T, Tubolare, EM/Mains, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 ore, 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vetro, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40
Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40
General uniform lighting - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40