Italia - Italiano

Philips MASTER, LED SON-T, Tubolare, EM/Mains, 34 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 ore

MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27

Descrizione prodotto

MASTER, LED SON-T, Tubolare, EM/Mains, 34 W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 ore, 176 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vetro, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Codice d'ordine: 929003468218
Codice d'ordine completo: 871951444911400

Specifiche

  • Attacco
    E27
  • Durata nominale
    70.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    8 anni