Italia - Italiano

Philips LED HPL, Ovale, Rete elettrica, 29.5 W, HPL 125W, SON 70W., E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 ore

CorePro LED HPL/SON M5.5Klm29.5W830E40FR

Nuovo

Descrizione prodotto

LED HPL, Ovale, Rete elettrica, 29.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W., E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 ore, 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vetro, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Codice d'ordine: 14399000
Codice d'ordine completo: 872110314399000

Specifiche

Attacco
E40
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004366302 pdf 69.2 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 393.2 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004366302 it_IT pdf 774.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 45.0 MB

Immagini

Product-Photographs-929004366302_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004366302_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M5.5Klm29.5W830E40FR ies 1.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB