Sii il primo!
Ricevi le ultime notizie e aggiornamenti – iscriviti alla nostra newsletter!
Progettisti illuminotecnici e ingegneri
Certified System Integrators
Installatori e grossisti
Green Switch Calculator
Case Studies
Contatti
Lavora con noi
Notizie ed eventi
Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Nuovo
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 771.2 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 45.0 MB
Product-Photographs-929004366202_EU ZIP
Product-Diagrams-929004366202_EU ZIP
Descrizione prodotto
LED HPL, Ovale, Rete elettrica, 28.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W., E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 ore, 185 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vetro, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED HPL/SON M5.3Klm28.5W827E40FR
Cap/Base
General uniform lighting - CorePro LED HPL/SON M5.3Klm28.5W827E40FR
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED HPL/SON M5.3Klm28.5W827E40FR
Light Distribution Diagram - CorePro LED HPL/SON M5.3Klm28.5W827E40FR
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED HPL/SON M5.3Klm28.5W827E40FR