Italia - Italiano

Philips LED HPL, Ovale, Solo impianto elettrico, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 ore

TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR

Descrizione prodotto

LED HPL, Ovale, Solo impianto elettrico, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 ore, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Vetro, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Codice d'ordine: 929003836502
Codice d'ordine completo: 872016933633900

Specifiche

  • Attacco
    E27
  • Durata nominale
    25.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    3 anni

Download

Famiglia

Prodotto