Philips CorePro, LED HPL, Ovale, Solo impianto elettrico, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 ore
TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR
Descrizione prodotto
CorePro, LED HPL, Ovale, Solo impianto elettrico, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 ore, 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Vetro, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Specifiche
- Attacco
- E40
- Durata nominale
- 25.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 50.000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere
- Periodo di garanzia
- 3 anni