Philips CorePro, LED HPL, Ovale, Solo impianto elettrico, 13 W, HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 ore

TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR

Discontinued

Descrizione prodotto

CorePro, LED HPL, Ovale, Solo impianto elettrico, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 ore, 138 lm/W, EEL D, PF 0.5, Vetro, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Codice d'ordine: 26777000
Codice d'ordine completo: 872016926777000

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003731102 pdf 67.3 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 198.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003731102 it_IT pdf 611.9 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 557.4 kB

Immagini

Product-Photographs-929003731102_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003731102_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR ies 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR ies 2.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB