Italia - Italiano

Philips CorePro, LED HPL, Ovale, Solo impianto elettrico, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 ore

TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR

Descrizione prodotto

CorePro, LED HPL, Ovale, Solo impianto elettrico, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 ore, 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Vetro, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Codice d'ordine: 929002349902
Codice d'ordine completo: 871869975029900

Specifiche

  • Attacco
    E27
  • Durata nominale
    25.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002349902 pdf 67.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 201.3 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002349902 it_IT pdf 810.0 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 557.4 kB

Immagini

Product-Photographs-929002349902_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-929002349902_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR IES 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR ies 2.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB