Philips CorePro, LEDbulb, Stick, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, Stick, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Codice d'ordine: 81451200
Codice d'ordine completo: 871869681451200

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001901402 pdf 66.2 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 372.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001901402 it_IT pdf 456.3 kB

Immagini

Product-Photographs-929001901402_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001901402_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 ies 6.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929001901102 pdf 672.0 kB