Philips UV-B Narrowband PL-L/PL-S

UVB Narrowband PL-L/PL-S – La lampada per fototerapia più efficace e di design

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Più di 400 studi clinici indipendenti hanno dimostrato che il trattamento con la banda stretta UVB è più sicuro e più efficace di qualsiasi altro trattamento della sua categoria. Le lampade installate in tali sistemi di trattamento fototerapico emettono solo una banda di frequenza, molto stretta, dalla larghezza di banda" B "dello spettro UV (Da 290 a 315). Philips offre lampade con una gamma d'onda stretta compresa tra 305 e 315 nm, che raggiunge i 311 nm. Questo rende queste lampade molto adatte ai sistemi di fototerapia UV-B a banda stretta che trattano le malattie della pelle come la psoriasi e la vitiligine. Le versioni PL-L / PL-S offrono ulteriore libertà di progettazione poiché sono lampade compatte single-ended. Ulteriore flessibilità è assicurata in quanto queste lampade utilizzano gli stessi attacchi delle lampade di illuminazione generali e utilizzano anche gli stessi reattori universali. N.B .: Le nostre lampade UVB NON sono registrate dalla FDA come dispositivi medici in quanto non sono imballate o etichettate per la distribuzione commerciale per scopi sanitari.

Vantaggi

  • Minimi effetti collaterali come arrossamento, prurito e scottature

  • Periodo di esposizione più breve e meno radiazioni eritemiche rispetto alle lampade UVB convenzionali

Caratteristiche

  • Picco di emissione a 311 nm

  • Banda stretta

Applicazioni

  • Psoriasi, Vitiligine

Avvertenze e sicurezza

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet UV-B Narrowband PL-L/PL-S it_IT pdf 168.8 kB

Immagini

Family-Photographs-UV-B Narrowband PL-L/PL-S
Risorse multiple - Visuals