Philips TL/TL-D (/52) blu

Medical Therapy Jaundice TL - eliminando la necessità di trasfusioni di sangue

Prodotti

TL 20W/52 SLV/25
64302540

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Emettendo luce quasi interamente entro la larghezza di banda da 400 a 500 nm e raggiungendo un picco a 450 nm, la lampade Philips TL / 52 non ha radiazioni dalla banda d'onda UVB a onde corte. È quindi molto adatta per essere utilizzata in sistemi di fototerapia per bambini appena nati affetti da iperbilirubinemia (ittero neonatale) e sindrome di Crigler-Najjar (SNC).

Vantaggi

  • Spettro ottimale per il processo foto-ossidativo per convertire la bilirubina non coniugata in una forma idrosolubile

Caratteristiche

  • Picco di emissione a 450 nm

Applicazioni

  • Trattamento medico dell'ittero nei neonati (iperbilirubinemia), sindrome di Crigler - Najjar (CN)

Avvertenze e sicurezza

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet TL/TL-D (/52) blu it_IT pdf 303.0 kB

Immagini

Family-Photographs-TL/TL-D (/52) blu
Risorse multiple - Visuals