Italia - Italiano

Philips Attiniche BL

Lampade fluorescenti tubolari ai vapori di mercurio a bassa pressione

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Con uno spettro ottimizzato che si adatta alla sensibilità degli occhi della mosca domestica, le lampade Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) / TL-E / PL-S e PL-L sono perfette per attirare gli insetti. Non hanno praticamente alcuna emissione UV-B e quindi sono perfettamente sicuri. Inoltre, con il contenuto di mercurio più basso del settore e senza piombo al 100%, queste lampade rappresentano un'ottima scelta ambientale. Inoltre, la disponibilità di un'ampia gamma di fattori di forma (lineare (T5, T8, T12), circolare (TL-E) e compatta (PL-S / PL-L)) e potenze consente di realizzare tutti i tipi di design per i tuoi assassini elettronici

Vantaggi

  • Soluzione perfetta per attrarre gli insetti

  • Sicuro per l'uso

Caratteristiche

  • Emettono radiazioni UV-A (onde lunghe) da 350 a 400 nm

  • UV-B ratio minore dello 0,1%

Applicazioni

  • Trappole per insetti

Avvertenze e sicurezza

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Attiniche BL it_IT pdf 487.0 kB

Immagini

Family-Photographs-Attiniche BL
Risorse multiple - Visuals