Italia - Italiano

Philips Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D(K) Secura – additional safety and HACCP approval

Prodotti

Prodotto Compara
15
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
18
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Vantaggi

  • Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects

  • Safe for use

Caratteristiche

  • Basso contenuto di mercurio

Applicazioni

  • Insect traps, Electronic Fly Killers (EFKs)

Avvertenze e sicurezza

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download