Italia - Italiano

Philips TUV Amalgam XPT systems

TUV Amalgam XPT-Massima efficienza, indipendente dalla temperatura

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Il sistema Philips TUV Amalgam XPT è costituito da un driver elettronico che aziona una lampada TUV Amalgam XPT, montata in un apposito apparecchio. Le specifiche elettriche sono adattate alla lampada, assicurando prestazioni ottimizzate del sistema Philips TUV Amalgam XPT. Grazie a numerosi test prima del rilascio di un sistema di lampade, possiamo garantire la massima affidabilità e una lunga durata.

Vantaggi

  • Assicura un emissione UV C idonea per tutta la durata utile della lampada

  • Risparmio energetico di circa il 10%, perché le lampade possono essere regolate nel flusso per raggiungere la stessa resa UV rispetto a lampade simili sul mercato

Caratteristiche

  • Radiazione UV a onde corte con un picco a 253,7 nm (UVC) per la disinfezione

  • Speciale amalgama utilizzato per la massima efficienza in un ampio intervallo di temperature

Applicazioni

  • Disattivazione di batteri, virus e altri microrganismi
  • Attrezzature comunali per il trattamento dell'acqua potabile
  • Apparecchiature per il trattamento delle acque di processo
  • Piscine
  • Apparecchiature per la produzione di acqua ultra pura, ad esempio per l'industria dei semiconduttori, farmaceutica e cosmetica (versione ozono)

Avvertenze e sicurezza

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet TUV Amalgam XPT systems it_IT pdf 174.1 kB

Immagini

Family-Photographs-TUV Amalgam XPT systems
Risorse multiple - Visuals