Italia - Italiano

Philips TUV T8

TUV T8: durata garantita che semplifica la manutenzione programmata nelle applicazioni professionali

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Le lampade TUV T8 sono lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le lampade TUV T8 offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Inoltre, hanno una durata lunga e affidabile, che consente di pianificare in anticipo la manutenzione.

Vantaggi

  • Sicurezza di una disinfezione efficace per tutta la durata utile della lampada

  • La manutenzione può essere pianificata in anticipo, eliminando virtualmente la necessità di costose sostituzioni spot di lampade guaste prematuramente

Caratteristiche

  • Emettono radiazioni UV ad onda corta con un picco di 253.7 nm (UV-C) per un'efficace azione germicida

  • Il rivestimento interno protettivo mantiene nel tempo l'efficacia dell'utile flusso dei raggi UV-C

Applicazioni

  • Neutralizzazione di batteri, virus e altri organismi primitivi
  • Disinfezione di acqua, aria e superfici in ospedali, laboratori farmaceutici e di ricerca batteriologica e nelle aziende del settore della lavorazione alimentare come aziende lattiero-casearie, fabbriche di birra e panifici
  • Disinfezione dell'acqua potabile, delle acque reflue, di piscine, impianti di condizionamento dell'aria, celle frigorifere, materiali d'imballaggio, ecc.
  • Impiego in un'infinità di processi fotochimici

Avvertenze e sicurezza

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet TUV T8 it_IT pdf 338.5 kB

Immagini

Family-Photographs-TUV T8
Risorse multiple - Visuals