Italia - Italiano

Philips TUV Dynapower system

Sistema TUV Dynapower - Estrema affidabilità

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Il sistema Philips Dynapower è costituito da un driver elettronico DynaPower che aziona una o due lampade TUV Amalgam 230W, 260W e 335W XPT. Questo sistema è estremamente affidabile e robusto. Il driver consente un risparmio energetico immediato rispetto a driver simili sul mercato. Inoltre, può essere dimmerato fino al 60% del livello di potenza per un ulteriore risparmio energetico. Ulteriori risparmi energetici sono realizzati dalle lampade TUV Amalgam XPT, perché possono essere dimmerate per raggiungere la stessa resa UV di lampade simili sul mercato.

Vantaggi

  • Estrema affidabilità del conducente; con tasso annuo di guasto inferiore all'1%

  • Più facile mantenere la conformità alle normative grazie al ridotto rischio di guasti

Caratteristiche

  • Funziona con lampade TUV Amalgam XPT da 230 W, 260 W e 335 W.

  • Possibile funzionamento con lampada singola

Applicazioni

  • Disattivazione di batteri, virus e altri microrganismi
  • Attrezzature comunali per il trattamento dell'acqua potabile
  • Attrezzature municipali per il trattamento delle acque reflue
  • Apparecchiature per il trattamento delle acque di processo

Avvertenze e sicurezza

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet TUV Dynapower system it_IT pdf 267.3 kB

Immagini

Family-Photographs-TUV Dynapower system
Risorse multiple - Visuals