Philips Striscia LED Corepro

Striscia LED che offre luce di alta qualità con diverse opzioni in termini di luminosità e temperatura di colore

Prodotti

CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M
34400600
CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M
34402000
CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M
34404400
CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M
34406800
CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M
34408200
CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M
34410500
CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M
34412900
CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M
34414300

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Una serie completa luminosa, sottile, sicura e affidabile. Scegli la soluzione migliore per ogni progetto fra i 4 pacchetti lumen e le 4 CCT e sfrutta la semplicità di installazione

Vantaggi

  • Ampia gamma di prodotti: varietà di flussi luminosi e diverse temperature di colore per soddisfare diverse applicazioni.

  • Semplicità di installazione: il design sottile ne consente l'installazione anche in spazi ristretti.

Caratteristiche

  • Gamma di prodotti completa: opzioni da 300 lm, 800 lm, 1200 lm, 1600 lm/m, 2.700K, 3.000K, 4.000K e 6.500K.

  • Alta efficienza e risparmio energetico: 130 lm/W

Applicazioni

  • Vendita al dettaglio
  • Uffici
  • Hotel, ristoranti e bar

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Striscia LED Corepro it_IT pdf 458.3 kB
Ulteriori pubblicazioni
PHL-CorePro-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Immagini

Family-Photographs-Striscia LED Corepro
Risorse multiple - Visuals
Immagine della confezione
Packaging Image tif 905.4 kB

Plug-in software

Family-IES-Striscia LED Corepro
Risorse multiple - Software Plugins