Philips MASTER LED Strip

Striscia LED sottile che offre luce di alta qualità con opzioni diversificate in termini di luminosità e temperstura di colore.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Una famiglia completa che offre una luce di grande qualità con uniformità e sicurezza. Scegli la soluzione migliore per ogni progetto, da 5 pacchetti lumen/watt e 4 CCT, e goditi prestazioni affidabili e senza manutenzione

Vantaggi

  • Qualità della luce superiore: ottima resa cromatica e uniformità cromatica estremamente buona

  • Ampia gamma di prodotti: diversi pacchetti lumen e numerose combinazioni CCT per soddisfare le differenti applicazioni.

Caratteristiche

  • Luce di qualità superiore: CRI 90, SDCM 3

  • Gamma completa di prodotti: 500 lm,1.000 lm,1.500 lm, 2.000lm, 2.500/m, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K e Opzioni 6.500 K

Applicazioni

  • Vendita al dettaglio
  • Hotel, ristoranti e bar
  • Uffici

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet MASTER LED Strip it_IT pdf 477.9 kB
Ulteriori pubblicazioni
PHL-Master-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Immagini

Family-Photographs-MASTER LED Strip
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-MASTER LED Strip
Risorse multiple - Software Plugins