Italia - Italiano

Philips MASTER, LED HPL, Pannocchia, EM/Mains, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 ore

TForce LED HPL ND 60-42W E40 840

Descrizione prodotto

MASTER, LED HPL, Pannocchia, EM/Mains, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 ore, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plastica, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Codice d'ordine: 63828300
Codice d'ordine completo: 871869963828300

Specifiche

Attacco
E40
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
8 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002006802 pdf 66.2 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 196.8 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002006802 it_IT pdf 561.5 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 60-42W E40 840 pdf 148.1 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Immagini

Product-Photographs-929002006802_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002006802_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - TForce LED HPL ND 60-42W E40 840 ies 14.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB