Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 561.1 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 427.1 kB
Product-Photographs-929002006702_EU ZIP
Product-Diagrams-929002006702_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER, LED HPL, Pannocchia, EM/Mains, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 ore, 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plastica, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830
Cap/Base
General uniform lighting - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830
Light Distribution Diagram - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830
Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830
Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830
LEDTrueForce Others 360