Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 566.6 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 427.1 kB
Product-Photographs-929002006602_EU ZIP
Product-Diagrams-929002006602_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER, LED HPL, Pannocchia, EM/Mains, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 ore, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plastica, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - TForce LED HPL ND 60-42W E27 840
Cap/Base
Light Distribution Diagram - TForce LED HPL ND 60-42W E27 840
General uniform lighting - TForce LED HPL ND 60-42W E27 840
Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPL ND 60-42W E27 840
Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HPL ND 60-42W E27 840
LEDTrueForce Others 360