Philips MASTER, LED HPL, Pannocchia, EM/Mains, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 ore

TForce LED HPL ND 57-42W E27 830

Descrizione prodotto

MASTER, LED HPL, Pannocchia, EM/Mains, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 ore, 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plastica, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Codice d'ordine: 63822100
Codice d'ordine completo: 871869963822100

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
8 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002006502 pdf 67.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 204.5 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002006502 it_IT pdf 560.9 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 57-42W E27 830 pdf 148.1 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Immagini

Product-Photographs-929002006502_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002006502_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - TForce LED HPL ND 57-42W E27 830 ies 14.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB