Philips MASTER, LED SON-T, Tubolare, EM/Mains, 65 W, SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 ore

MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40

Descrizione prodotto

MASTER, LED SON-T, Tubolare, EM/Mains, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 ore, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vetro, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Codice d'ordine: 44921300
Codice d'ordine completo: 871951444921300

Specifiche

Attacco
E40
Durata nominale
70.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
8 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 txt 3.3 kB
Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003468718 pdf 68.6 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 201.1 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003468718 it_IT pdf 589.5 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 pdf 325.2 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 682.9 kB

Immagini

Product-Photographs-929003468718_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003468718_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 ldt 46.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB