Philips MASTER, LED SON-T, Tubolare, EM/Mains, 50 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 ore

MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40

Descrizione prodotto

MASTER, LED SON-T, Tubolare, EM/Mains, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 ore, 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vetro, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Codice d'ordine: 44917600
Codice d'ordine completo: 871951444917600

Specifiche

Attacco
E40
Durata nominale
70.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
8 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 txt 3.3 kB
Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003468518 pdf 68.4 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 196.9 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003468518 it_IT pdf 550.7 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 pdf 325.2 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 735.3 kB

Immagini

Product-Photographs-929003468518_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003468518_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 IES 118.6 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 ldt 45.3 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB