Philips MASTER, LED SON-T, Tubolare, EM/Mains, 34 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 ore

MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27

Descrizione prodotto

MASTER, LED SON-T, Tubolare, EM/Mains, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 ore, 176 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vetro, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Codice d'ordine: 44911400
Codice d'ordine completo: 871951444911400

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
70.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
8 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 txt 3.3 kB
Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003468218 pdf 68.6 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 211.6 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003468218 it_IT pdf 550.8 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 pdf 325.2 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 735.3 kB

Immagini

Product-Photographs-929003468218_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003468218_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 IES 118.6 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 ldt 43.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB