Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 542.0 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 735.3 kB
Product-Photographs-929003468118_EU ZIP
Product-Diagrams-929003468118_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER, LED SON-T, Tubolare, EM/Mains, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 ore, 158 lm/W, EEL D, PF 0.9, Vetro, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27
Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27
General uniform lighting - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27