Philips MASTER, LED SON-T, Tubolare, EM, 23 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 ore

MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27

Descrizione prodotto

MASTER, LED SON-T, Tubolare, EM, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 ore, 156 lm/W, EEL D, Vetro, RG1, IP40

Codice d'ordine: 44887200
Codice d'ordine completo: 871951444887200

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
70.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
8 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 txt 3.2 kB
Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003467012 pdf 67.2 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 203.4 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003467012 it_IT pdf 589.1 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 pdf 422.4 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Immagini

Product-Photographs-929003467012_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003467012_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 IES 30.8 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB