Philips MASTER, LED SOX, Tubolare, Solo impianto elettrico, 28 W, SOX-E 36W, B22, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 ore

MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR

Descrizione prodotto

MASTER, LED SOX, Tubolare, Solo impianto elettrico, 28 W, LED alternative to SOX-E 36W, B22, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 ore, 142.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plastica, RG1, IP40, SVM 2, PstLM 1

Codice d'ordine: 30564900
Codice d'ordine completo: 871951430564900

Specifiche

Attacco
B22
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED SOX
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
8 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002496902 pdf 67.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 169.8 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002496902 it_IT pdf 558.1 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR pdf 153.7 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 328.9 kB

Immagini

Product-Photographs-929002496902_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002496902_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR IES 2.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-TrueForce-LED-SOX-COMF-6486155-Ref-929002496802 pdf 672.5 kB