Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 563.4 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 328.9 kB
Product-Photographs-929002496802_EU ZIP
Product-Diagrams-929002496802_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER, LED SOX, Tubolare, Solo impianto elettrico, 18 W, LED alternative to SOX-E 26W, SOX 35W, B22, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 ore, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plastica, RG1, IP40, SVM 2, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR
General uniform lighting - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR
Light Distribution Diagram - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR
Life Expectancy Diagram