Italia - Italiano

Philips LED HPL, Ovale, Rete elettrica, 31 W, HPL 125W, SON 70W., E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 ore

CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E40FR

Nuovo

Descrizione prodotto

LED HPL, Ovale, Rete elettrica, 31 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W., E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 ore, 193 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vetro, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Codice d'ordine: 14401000
Codice d'ordine completo: 872110314401000

Specifiche

Attacco
E40
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004366402 pdf 69.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 383.5 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004366402 it_IT pdf 771.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 45.0 MB

Immagini

Product-Photographs-929004366402_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004366402_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E40FR ies 1.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB