Philips LED HPL, Ovale, Rete elettrica, 29.5 W, HPL 125W, SON 70W., E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 ore
CorePro LED HPL/SON M5.5Klm29.5W830E27FR
Descrizione prodotto
LED HPL, Ovale, Rete elettrica, 29.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W., E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 ore, 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vetro, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Specifiche
- Attacco
- E27
- Durata nominale
- 25.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 50.000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere
- Periodo di garanzia
- 3 anni