Philips LED HPL, Ovale, Rete elettrica, 18.3 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 ore

CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W830E27FR

Descrizione prodotto

LED HPL, Ovale, Rete elettrica, 18.3 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 ore, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Vetro, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 14381500
Codice d'ordine completo: 872110314381500

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004365402 pdf 69.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 383.5 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004365402 it_IT pdf 579.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 45.0 MB

Immagini

Product-Photographs-929004365402_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004365402_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W830E27FR ies 1.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB