Sii il primo!
Ricevi le ultime notizie e aggiornamenti – iscriviti alla nostra newsletter!
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
Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 572.2 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 45.0 MB
Product-Photographs-929004365302_EU ZIP
Product-Diagrams-929004365302_EU ZIP
Descrizione prodotto
LED HPL, Ovale, Rete elettrica, 18.3 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 ore, 142 lm/W, EEL D, PF 0.5, Vetro, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED HPL/SON M2.6Klm18.3W827E27FR
Cap/Base
General uniform lighting - CorePro LED HPL/SON M2.6Klm18.3W827E27FR
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED HPL/SON M2.6Klm18.3W827E27FR
Light Distribution Diagram - CorePro LED HPL/SON M2.6Klm18.3W827E27FR
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED HPL/SON M2.6Klm18.3W827E27FR