Italia - Italiano

Philips LED HPL, Ovale, Rete elettrica, 13 W, HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 ore

CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W830E27 FR

Descrizione prodotto

LED HPL, Ovale, Rete elettrica, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 ore, 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Vetro, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 14375400
Codice d'ordine completo: 872110314375400

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004365102 pdf 69.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 349.7 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004365102 it_IT pdf 551.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 45.0 MB

Immagini

Product-Photographs-929004365102_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004365102_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W830E27 FR ies 1.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB