Italia - Italiano

Philips LED HPL, Ovale, Solo impianto elettrico, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 ore

TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR

Descrizione prodotto

LED HPL, Ovale, Solo impianto elettrico, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 ore, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Vetro, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Codice d'ordine: 33635300
Codice d'ordine completo: 872016933635300

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003836602 pdf 68.3 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 198.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003836602 it_IT pdf 574.6 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR pdf 295.2 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 557.4 kB

Immagini

Product-Photographs-929003836602_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003836602_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR ies 2.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB