Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 658.0 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929002481502_EU ZIP
Product-Diagrams-929002481502_EU ZIP
Descrizione prodotto
CorePro, LED HPL, Ovale, Solo impianto elettrico, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 ore, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vetro, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
General uniform lighting - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR