Philips CorePro, LED HPL, Ovale, Solo impianto elettrico, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 ore

TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR

Fuori produzione

Descrizione prodotto

CorePro, LED HPL, Ovale, Solo impianto elettrico, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 ore, 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Vetro, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Codice d'ordine: 75031200
Codice d'ordine completo: 871869975031200

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002350002 pdf 67.9 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 203.8 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002350002 it_IT pdf 620.1 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR pdf 295.2 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 557.4 kB

Immagini

Product-Photographs-929002350002_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002350002_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR IES 1.3 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB